Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,5/ 4-ST-7,5C2,4 R1,4NZX6 - 1998182

Kein Bild verfügbar

Direktsteckverbinder, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1998182
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918964061
Zolltarifnummer 85366930