Embase - MCV 1,5/ 2-G-3,5 THT-R32 - 1997772

Embase, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,5 mm, Coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1997772
Unité de conditionnement 200 Stk
Quantité minimum de commande 200 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 163 (CC-2009)
GTIN 4046356038188
Poids par pièce (hors emballage) 3.220 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire