Presa base - MCV 1,5/ 7-GL-3,5 THT-R56 - 1997374

Presa base, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 7, passo: 3,5 mm, Colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1997374
Pezzi/conf. 200 Stk
Quantità di ordinazione minima 200 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 107 (NTK-2005)
GTIN 4017918988739
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4.000 GRM
Numero tariffa doganale 85366930
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback