Leiterplattensteckverbinder - MCVW 1,5/ 5-ST-3,5 NZ05-3289-1 - 1996546

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1996546
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918959463