Grundleiste - MCV 1,5/ 5-G-3,5 NZ03-3461-1 - 1996469

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1996469
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918959500
Zolltarifnummer 85366930