Connettori per circuiti stampati - FKC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:1-2 Q - 1995826

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 2, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, Colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1995826
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356009782
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback