Stiftleiste - PST 1,0/ 4-3,5 R24 - 1995525

Abbildung zeigt eine 8-polige Variante des Artikels in Gurtverpackung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
  • Optimale Stiftgeometrie für alle COMBICON-Pinstrip-Stecker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1995525
Verpackungseinheit 330 Stk
Mindestbestellmenge 330 Stk
Katalogseite Seite 433 (C-1-2013)
GTIN 4046356009737
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.650 GRM