Leiterplattensteckverbinder - MVSTBW 2,5/ 5-ST-5,08 BD:31-35 - 1995334

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1995334
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918992224
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!