Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/16-ST-5,08 NZ ST-OM8 - 1994270

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1994270
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918986995