Leiterplattensteckverbinder - MVSTBR 2,5/ 3-ST CP3 BD:NZ - 1994199

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1994199
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918983598