Presa base - MSTBA 2,5 HC/ 7-G-5,08 BK - 1993831

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 16 A, numero poli: 7, passo: 5,08 mm, Colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1993831
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918982812
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback