Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5 HC/ 2-ST BD:+,- - 1993242

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1993242
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918985547