Connecteur pour C.I. - GMSTB 2,5/ 3-ST GYBD:L,N,SERDE - 1992955

L'illustration montre une version à 10 pôles

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 400 V, nombre de pôles: 3, pas: 7,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1992955
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918982232
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire