Leiterplatten-Anschlussklemme - MKKDSN 1,5/ 4-5,08 BDNZ 10076 - 1991956

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1991956
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918977405
Zolltarifnummer 85369010