Leiterplattensteckverbinder - MVSTBR 2,5/ 2-ST BD:L,N - 1990397

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1990397
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918950026
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!