Morsetto per circuiti stampati - PT 1,5/ 8-5,0-H BD:8-1 SO - 1988422

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 17,5 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 8, collegamento: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1988422
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918937034
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback