Leiterplatten-Anschlussklemme - MK4DS 1,5/10-5,08 BD:NZ X1-X4 - 1987630

Abbildung zeigt eine Kombination als 15-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1987630
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918932206
Zolltarifnummer 85369010