Leiterplatten-Anschlussklemme - PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A BK - 1987478

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1987478
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918930509
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!