Morsetto per circuiti stampati - KDS 3-PMT BK - 1987423

La figura mostra l'articolo standard in verde

Morsetto per c.s., corrente nominale: 15 A, tensione nominale: 320 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 1, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1987423
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918928803
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback