Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDSD 2,5/ 2-5,08 BD:13,14 - 1987342

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1987342
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918928476
Zolltarifnummer 85369010