Morsetto per circuiti stampati - SMKDS 1/10-3,5 BD:11-20 - 1987245

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 10 A, tensione nominale: 200 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 10, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 35 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1987245
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918928469
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback