Morsetto per circuiti stampati - FFKDSA1/V2-5,08- 5 - 1986602

La figura mostra la versione a 10 poli

Morsetto per c.s., passo: 5,08 mm, numero poli: 5, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1986602
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918921545
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback