Leiterplatten-Anschlussklemme - MK3DS 1,5/10-5,08 - 1986479

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1986479
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918918545
Zolltarifnummer 85369010

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!