Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDSN 1,5/ 2-5,08 HT BK - 1985865

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz. Dieser Artikel kann zusammen mit SMD-Bauteilen im Reflowofen verlötet werden.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1985865
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 75 (C-1-2013)
GTIN 4017918929268
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.100 GRM
Zolltarifnummer 85369010