Leiterplattensteckverbinder - FK-MPT 0,5/ 3-ST-3,5BD1-3NZELS - 1985535

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1985535
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918908980