Grundleiste - UMSTBVK 2,5/16-G-5,08BD:16-1SO - 1983870

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Tragschienenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Direktsteckblock mit Universalfuß zur Montage auf NS 32- oder NS 35-Tragschiene
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1983870
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918986476