Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 3-ST BDNZ 5B - 1983579

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1983579
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918963392