Leiterplattensteckverbinder - FKC 2,5/ 3-ST-5,08BD:18,16,15 - 1983401

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1983401
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918963231
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!