Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 2-ST BU BDWH:G,D1SO - 1982868

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: blau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1982868
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918958442