Connettori per circuiti stampati - MCVW 1,5/10-ST-3,5BD:X2/10-1SO - 1982677

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 8 A, numero poli: 10, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, Colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1982677
Pezzi/conf. 50 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4017918955854
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7.730 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback