Connettori per circuiti stampati - SMC 1,5/ 4-G-3,81 BUGY NZ X113 - 1982240

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 8 A, numero poli: 4, passo: 3,81 mm, colore: blu grigio, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1982240
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918954062
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback