Leiterplattensteckverbinder - GMVSTBW 2,5/ 2-ST-7,62 BDNZ001 - 1982088

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1982088
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918954314