Connecteur pour C.I. - PC 6/ 6-ST-10,16 BDNZ12A4600A - 1982046

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 41 A, nombre de pôles: 6, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1982046
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918953850
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire