Connettori per circuiti stampati - FKICS 2,5/14-ST - 1981568

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Spina, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 14, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, Colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1981568
Pezzi/conf. 50 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 288 (C-1-2013)
GTIN 4017918972608
Peso per pezzo (confezione esclusa) 21.340 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback