Leiterplattensteckverbinder - SMSTB 2,5/ 3-ST BUGY CDNZ1032 - 1981322

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: blau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1981322
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918962388