Grundleiste - ST 4-PCB/ 2-G-6,2 - 1980598

Abbildung zeigt die 5-polige Variante

ST-COMBI-Kupplung, Steckrichtung horizontal zur Platine, Raster: 6,2 mm, Polzahl: 2

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Teilungsbreite dieser Grundleiste ist auf die der COMBI-Stecker abgestimmt
  • Steckbare Lösungen können durchgängig von der Tragschiene bis zum Gerät mit dem gleichen Stecker realisiert werden

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1980598
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 300 (C-1-2017)
GTIN 4017918972264
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5.520 GRM
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback