Connettori per circuiti stampati - PC 5/10-ST-7,62 - 1975668

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Spina, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 10, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1975668
Pezzi/conf. 50 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 378 (CC-2009)
GTIN 4017918971816
Peso per pezzo (confezione esclusa) 49.560 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback