Connecteur pour C.I. - QC 0,5/ 4-ST-3,81 BD:1-4 - 1974669

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 6 A, tension assignée (III/2): 200 V, nombre de pôles: 4, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement autodénudant, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1974669
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918962043
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire