Grundleiste - MC 1,5/ 3-G-3,5 HT BK - 1974575

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1974575
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918949273
Zolltarifnummer 85366930