Leiterplattensteckverbinder - GMSTBA 2,5/12-G-7,62 GY - 1974342

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Größeres Raster für erhöhte Spannungsanforderungen
  • Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
  • Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1974342
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918947279
Zolltarifnummer 85366930

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!