Leiterplattensteckverbinder - MSTBT 2,5/ 3-ST BD:L,NC,N - 1974339

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1974339
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918947262
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!