Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81BGBD:24-29 - 1974229

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: kieselgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1974229
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918945824