Leiterplattensteckverbinder - FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST BU BDNZ12 - 1974193

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Farbe: blau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1974193
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918945718