Connettori per circuiti stampati - PC 4/ 6-ST-7,62 BDNZ5854-001 - 1974135

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 20 A, numero poli: 6, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, Colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1974135
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918945299
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback