Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/12-STBDWHNZL789C - 1973835

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels in grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1973835
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918945329