Leiterplattensteckverbinder - PC 4/ 6-STF-7,62 CRWH - 1973424

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: cremeweiß, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1973424
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918961633