Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 5-ST-3,81 GY BD:1-5 - 1973301

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1973301
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918942502
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!