Presa base - MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 CW CD 1,8 - 1973204

La figura illustra una versione a 8 poli dell'articolo in colore verde

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 8, passo: 5,08 mm, colore: bianco crema, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1973204
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918942199
Numero tariffa doganale 85366930

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback