Connecteur pour C.I. - FKC 2,5/ 3-STF-5,08 BK - 1973165

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 3, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1973165
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918942113
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire