Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/12-G-5,08 PIN 18,6 - 1972535

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 12, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1972535
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918938666
Numero tariffa doganale 85366930

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback